Giunto con perno a molla con mozzo di serraggio radiale alluminio 23010-01-0180160506
- Giunto con perno a molla senza gioco con mozzo di serraggio
- Elevata resistenza alla torsione, compensazione del disallineamento dell'albero con forze di ripristino minime
- Per diametro dell'albero compreso tra 3 e 35 mm
- Coppia di serraggio: da 3 a 190 Nm
- Design del giunto facile da montare
Unità di vendita
39,18 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto con perno a molla
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale
Corpo base
alluminio
L=Lunghezza
16,6
C
(ISO 4762)
M2,5
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
1
Coppia nominale
Nm
3
D1
(H7)
5
D1/D2
max.
6
D1/D2
min.
3
D2
(H7)
6
D4
18
Dimensioni
18
Disallineamento assiale massimo
(mm)
0,5
Disallineamento radiale massimo
(mm)
0,15
L1
5
L2
2,5
Momento di inerzia
(gm²)
0,00045
Rigidità torsionale
(10³ Nm/rad)
0,103
Velocità
max.
1/min
10000
offset angolare
massimo
(°)
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Backlash-free, torsionally stiff, flexurally elastic and maintenance-free all-metal coupling for the transmission of angularly synchronous rotary movements. The innovative slot structure enables very good axial, radial and angular flexibility with low restoring forces. Best suited for servomotors. With clamp hub for shaft fastening.
Temperature range
-50 °C to +150 °C.
Assembly
The beam couplings have a H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aids assembly and removal.
On request
Desired hub holes D1 and D2 seperately with tolerance class or tolerance zone.
DIN 6885 keyway.
DIN 6885 keyway.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.