Giunto a snodo doppio acciaio grezzo 23410-120124
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Ideale per azionamenti brevi con numero di giri ridotto
- Orientabile a 70°
Unità di vendita
74,68 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
doppio
Versione 2
con cuscinetti radenti
DIN
DIN 808-G
Tipo di prodotto
foro calibrato con cava
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D=Foro di montaggio
20
L=Lunghezza
123
B
6
Codice UNSPSC
25171509
Coppia
massima
Nm
46
D1
32
L1
43
L2
24
L3
37
Momento di rottura
statico
Nm
280
T
22,8
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli snodi per alberi (versione grezza) sono adatti all'azionamento manuale di elevatori, slitte, gelosie, ecc. o per azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotta.
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente inclinabili di 70°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente inclinabili di 70°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.