IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Snodo per alberi rettificato, finitura naturale.
Nota
Si utilizzano snodi per alberi doppi con cuscinetti ad aghi se si trasmettono velocità tra 1000 g/min. e 4000 g/min. Gli snodi per alberi doppi con cuscinetti ad aghi hanno un gioco ridotto e non devono essere lubrificati.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.

* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought