Coppia conica zinco grezzo 22714-1171
- Ideale per l'azionamento con motori elettrici
- Varie sequenze degli azionamenti e spegnimenti possibili
- Privo di manutenzione
- La direzione di rotazione è a scelta
- Ingranaggi conici sostenuti da cuscinetti temprati
Unità di vendita
42,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Coppia conica
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio
Codice UNSPSC
31161703
Coppia massima
in ingresso M
Nm
10
Rapporto di trasmissione
1:1
SW1
7
SW2
7
Velocità
max.
1/min
150
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in zinco pressofuso.
Ruote dentate coniche in acciaio.
Ruote dentate coniche in acciaio.
Versione
Alloggiamento lucido.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta RS.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta RS.
Nota
Coppia conica universale e senza manutenzione, particolarmente adatta per l'azionamento con motori elettrici. L'alloggiamento è incapsulato per evitare perdite di grasso ed esposizione alla polvere. Montabile in tutte le posizioni. La direzione di rotazione è a scelta.
Azionamento e uscita avvengono tramite un esagono incassato.
Questa coppia conica è ideale come rinvio, meccanismo di distribuzione o riduttore con precoppia per motori elettrici, ad es. per persiane e attuatori nella costruzione di macchine speciali.
Azionamento e uscita avvengono tramite un esagono incassato.
Questa coppia conica è ideale come rinvio, meccanismo di distribuzione o riduttore con precoppia per motori elettrici, ad es. per persiane e attuatori nella costruzione di macchine speciali.
Dati tecnici
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Range di temperatura
Da -20°C a +40°C.
Nota disegno
1) Per viti autoformanti DIN 7500 M5.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.