Materiale
Acciaio.
Pulegge per cinghie dentate senza flange di scorrimento in alluminio.
Pulegge per cinghie dentate senza flange di scorrimento in alluminio.
Versione
Acciaio fosfatizzato.
Alluminio non trattato.
Alluminio non trattato.
Show more
Show less
Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per larghezza cinghia 15 mm
from
6,27 €
plus sales tax
plus shipping costs
Pulegge per cinghie dentate profilo HTD 5M, per larghezza cinghia 25 mm
from
8,38 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Materiale
Acciaio.
Pulegge per cinghie dentate senza flange di scorrimento in alluminio.
Pulegge per cinghie dentate senza flange di scorrimento in alluminio.
Versione
Acciaio fosfatizzato.
Alluminio non trattato.
Alluminio non trattato.
Nota
Profilo HTD standard con divisione metrica (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio o sono preforate (variabile in base al tipo di lavorazione). Per questo motivo, la dimensione D2 max. indicata nella tabella è il valore massimo del foro con cui vengono fornite le pulegge dentate. Questo foro pilota / foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato. In alternativa, il cliente può montare delle bussole per ridurre il diametro.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.