Cinghia dentata poliuretano grigio 22059-0516X3000
- Distribuzione uniforme della forza e riduzione della deformazione dei denti grazie al cavo di trazione in acciaio rinforzato
- Alto carico di rottura
- Deformazione ridotta della cinghia
- Scorrimento della cinghia regolare
- Le cinghie sono saldabili
Unità di vendita
70,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cinghia dentata
Materiale
Corpo base
poliuretano
Colore
Corpo base
grigio
BW=Larghezza cinghia
16
L=Lunghezza
3000
P=Profilo
AT5
Codice UNSPSC
31161607
Forza massima del tratto
N
1120
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Poliuretano (PU) con asta di trazione in acciaio.
Nota
Cinghie dentate con profilo a forma trapezoidale e asta di trazione di acciaio rinforzata (rispetto alla serie T). Profilo dentato ottimizzato per una distribuzione della forza uniforme e una ridotta deformazione dei denti sotto carico. Rinforzo di acciaio ad elevate prestazioni per un elevato carico di rottura e una scarsa estensione della cinghia. Effetto poligonale ridotto per un funzionamento della cinghia regolare. Particolarmente idoneo per trasmissioni lineari e trasmissione di potenza ridotta in cui è richiesto un posizionamento degli assi e degli angoli preciso. Le cinghie di poliuretano sono saldabili. In caso di cinghie saldate la potenza trasmissibile si riduce di circa il 50%.
Tolleranza larghezza: ±0,5 mm
Tolleranza spessore: ±0,2 mm
Tolleranza larghezza: ±0,5 mm
Tolleranza spessore: ±0,2 mm
Su richiesta
Altre lunghezze.
Con passo AT5 in sezioni da 5 mm.
Con passo AT10 in sezioni da 10 mm.
Lunghezza massima della cinghia 100 metri.
Con passo AT5 in sezioni da 5 mm.
Con passo AT10 in sezioni da 10 mm.
Lunghezza massima della cinghia 100 metri.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.