EN
Choose your language
Denominazione
Puleggia per cinghia dentata
Forma
A
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
19,5
BW=Larghezza cinghia
15
D=Diametro
28,65
N=N. di denti
30
P=Profilo
HTD3M
Codice UNSPSC
31161609
D1 max.
20
D3
27,89
D4 max.
32
L
26
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
Description

Materiale
Alluminio.
Versione
Non trattato.
Nota
Profilo HTD standard con divisione metrica (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio. Questo foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche