Puleggia per cinghia dentata alluminio grezzo 22004-031524
- Profilo HTD standard
- Dentatura semitonda con passo metrico
- Bassa rumorosità e manutenzione
Unità di vendita
10,09 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Puleggia per cinghia dentata
Forma
A
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
19,5
BW=Larghezza cinghia
15
D=Diametro
22,92
N=N. di denti
24
P=Profilo
HTD3M
Codice UNSPSC
31161609
D1
max.
14
D3
22,16
D4
max.
25
L
26
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
Alluminio.
Versione
Non trattato.
Nota
Profilo HTD standard con divisione metrica (dentatura semicircolare). Almeno una puleggia dentata deve essere dotata di flangia di scorrimento. Le pulegge dentate possiedono un foro di centraggio. Questo foro di centraggio può essere dotato dal cliente di un foro calibrato, di un foro calibrato con scanalatura o di un foro filettato.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Per una questione di peso, le superfici piane delle pulegge dentate possono essere dotate di un avvallamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.