IT
Choose your Language
Denominazione
Puleggia per cinghia dentata
ISO
ISO 17396
Forma
A
Tipo di forma
con flangia di scorrimento
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
B=Larghezza
30
BW=Larghezza cinghia
25
D=Diametro
35,12
N=N. di denti
22
P=Profilo
T5
Codice UNSPSC
31161609
D1 max.
24
D2 max.
15
D3
34,25
D4 max.
38
L
36
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
Material
Aluminium.
Rim flanges, steel.
Version
Aluminium bright.
Rim flanges, galvanised.
Note
Standard T-profile ISO 17396 with metric pitch (trapezoidal toothing). At least one toothed belt pulley must have a rim flange. The toothed belt pulleys have a centre bore or are pre-drilled (this can vary due to production methods). For this reason, the dimension D2 max. given in the table is the maximum diameter of the bore that the toothed belt pulleys are supplied with. This pilot hole/centre bore can be customised with a reamed hole, reamed hole with keyway or a tapped hole by the customer. Alternatively, bushes can be fitted by the customer to reduce the diameter.

To reduce weight, the toothed belt pulleys may have a recess on one face.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche