IT
Choose your Language
Denominazione
Albero scanalato
ISO
ISO 17396
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro
21,45
L=Lunghezza
140
N=N. di denti
14
P=Profilo
T5
Codice UNSPSC
31161605
L min.
140
L1
132
L1 min.
132
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
Material
Aluminium.
Version
Bright.
Note
Standard T-profile to ISO 17396 with metric pitch (trapezoidal toothing). For manufacturing your own toothed wheels
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought