Albero scanalato alluminio grezzo 22008-05018
- Profilo AT standard
- Dentatura trapezoidale con passo metrico
- Per la produzione di dischi dentati propri
Unità di vendita
35,41 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero scanalato
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro
27,4
L=Lunghezza
140
N=N. di denti
18
P=Profilo
AT5
Codice UNSPSC
31161605
L
min.
140
L1
140
L1
min.
140
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.