Piastrina di fissaggio per cinghia dentata alluminio grezzo 22012-05251
- Fissaggio meccanico per cinghie dentate
- Per applicazioni lineari
Unità di vendita
13,85 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Piastrina di fissaggio per cinghia dentata
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
BW=Larghezza cinghia
25
P=Profilo
T5
A
3,4
A1
6
B
44
Codice UNSPSC
31171523
D
5,5
H
8
L
41,8
P
5
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
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le piastrine di fissaggio vengono usate per fissare meccanicamente le estremità libere per le cinghie per le numerose applicazioni lineari. Le piastrine di fissaggio devono avere il profilo di dentatura giusto per trasferire la forza di serraggio uniformemente sulle estremità delle cinghie da fissare. Per le applicazioni standard devono essere incluse almeno 7 denti per ogni estremità della cinghia.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.