Clamp plate for toothed belt aluminium bright 22012-05101
- Fissaggio meccanico per cinghie dentate
- Per applicazioni lineari
Sales unit
13,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp plate for toothed belt
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
BW=Belt width
10
P=Profile
T5
A
3,4
A1
6
B
29
D
5,5
H
8
L
41,8
P
5
UNSPSC Code
31171523
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
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le piastrine di fissaggio vengono usate per fissare meccanicamente le estremità libere per le cinghie per le numerose applicazioni lineari. Le piastrine di fissaggio devono avere il profilo di dentatura giusto per trasferire la forza di serraggio uniformemente sulle estremità delle cinghie da fissare. Per le applicazioni standard devono essere incluse almeno 7 denti per ogni estremità della cinghia.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.