EN
Choose your language
Designation
Sprocket
Version 1
single
Version 2
Ready to install
DIN ISO
DIN ISO 606
Form
A
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Pitch circle diameter
76
N=No. of teeth
25
B1
5,3
B3
8
C
1
D
79,7
D2
57
D3
28
D4
M6
Division inches (PxB1)
3/8X7/32
ISO No.
06 B-1
L
28
Pitch mm
9,525 x 5,72
R
10
T2
3,3
UNSPSC Code
31161612
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
Description

Materiale
Acciaio C45.
Versione
non trattato.
Denti temprati a induzione ~HRC 50.
Nota
Ruote dentate pronte per il montaggio con mozzo su un lato per catene a rulli a norma DIN ISO 606. I denti sono fresati e temprati a induzione.
Cava a norma DIN 6885 / BS 4235. La cava è orientata verso la punta del dente.
Con due perni filettati. Una filettatura è orientata verso il centro della cava e una è ruotata di 90°.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche