IT
Choose your Language
Denominazione
Pignone tendicatena
Versione 1
semplice
Versione 2
con cuscinetto a sfere, pronto per il montaggio
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro primitivo
135,23
D=Filettatura
M20
N=N. di denti
11
A
41-121
B
15
B1
24,1
Codice UNSPSC
31161617
Compatibile con elemento di serraggio misura
6
Coppia di serraggio della vite C1 Nm
160
Cuscinetto a sfere
6304-2Z
Divisione pollici (PxB1)
1 1/2X1
L
140
N. ISO
24 B-1
Passo mm
38,1 x 25,4
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
Material
Sprocket steel.
Ball bearing chrome steel.
Screw and nut steel.
Version
Sprocket teeth hardened to HRC 50, galvanised.
Ball bearing with sealing discs 2Z-C3.
Screw ISO 4017, grade 8.8, galvanised.
Nut ISO 4035, grade 8, galvanised.
Note
For tensioning roller chains. The sprocket set can be combined with all tensioning elements to form a ready-to-install chain clamp. The ball bearings are sealed both sides, permanently lubricated and maintenance-free.

The sprocket can be moved on the screw and thus adapted to the chain track. With the duplex and triplex version, precision spacer sleeves ensure correct chain guidance.

Rigid mounting without a tensioning element is also possible. Can also be used as an idler sprocket.
Temperature range
-40 °C to +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche