IT
Choose your Language
Denominazione
Pignone tendicatena
Versione 1
semplice
Versione 2
con cuscinetto a sfere, pronto per il montaggio
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D1=Diametro primitivo
91,63
D=Filettatura
M12
N=N. di denti
15
A
27-67
B
12
B1
11,5
Codice UNSPSC
31161617
Compatibile con elemento di serraggio misura
4
Coppia di serraggio della vite C1 Nm
35
Cuscinetto a sfere
6301-2Z
Divisione pollici (PxB1)
3/4X7/16
L
80
N. ISO
12 B-1
Passo mm
19,05 x 11,68
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
Ruota dentata in acciaio.
Cuscinetto a sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Ruota dentata, denti temprati HRC 50, zincati.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta 2Z-C3.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
Per il tensionamento di catene a rulli. Il set di ruote dentate può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. I cuscinetti a sfere sono sigillati su entrambi i lati, lubrificati a vita e quindi esenti da manutenzione.

La ruota dentata può essere spostata sulla vite ed essere così adattata al percorso della catena. Nelle versioni a doppia e tripla fila, il montaggio preciso delle boccole distanziatrici garantisce una guida corretta della catena.

Il montaggio può avvenire anche in modo rigido, senza elemento di serraggio. Utilizzabile anche come rullo di rinvio.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche