Materiale
Acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606, forma E
da
1,66 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606, forma L
da
3,31 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Elementi di giunzione doppi DIN ISO 606, forma S
da
12,90 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Nota
Elementi di giunzione per catene a rulli doppie a norma DIN ISO 606.
Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.
Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.
In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.