Elemento di serraggio acciaio inox grezzo 22281-14-3
- Corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile
- Unità di serraggio pronta per il montaggio idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia
- Adatto per entrambe le direzioni di serraggio
- Privo di manutenzione
Verkaufseinheit
81,55 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Denominazione
Elemento di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro
10,5
A1
100
A2
80
A3
24,5
B
30
Codice UNSPSC
31161617
Coppia di serraggio
della vite C1
Nm
48
D
60
D2
M10
Dimensioni
3
F1
N
320
F2
N
430
H
115
L
78+1,5 -0,5
L1
30
L2
10
L3
6
P
8,5
S1
53
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
Beschreibung
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4308 dalla grandezza 5 in 1.4301, braccio tenditore in acciaio inox 1.4301.
Corpo della molla in gomma naturale.
Vite in acciaio inox A2.
Versione
Alloggiamento e braccio di leva non trattati.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 70, non trattata.
Vite ISO 4017, classe di resistenza 70, non trattata.
Nota
Elemento di serraggio con corpo a molla integrato in gomma naturale altamente elastica e indeformabile.
L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo
L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina tramite un foro. Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento ”P” per sostenere la coppia di serraggio.
L'elemento di serraggio, insieme al kit pattino tendicatena, al kit di ruote dentate o a un rullo tenditore, crea un'unità di serraggio pronta per il montaggio, idonea per il tensionamento di trasmissioni a catena o a cinghia. Adatto per entrambe le direzioni di serraggio. Gli elementi di serraggio non richiedono manutenzione e sono antistrappo
L'elemento di serraggio viene fissato al componente della macchina tramite un foro. Se necessario, è possibile inserire una spina elastica per carichi elevati nell'intaglio di posizionamento ”P” per sostenere la coppia di serraggio.
Range di temperatura
Da -55 °C a +85 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.