IT
Choose your Language
Denominazione
Kit pattini tendicatena
Versione 1
doppio
Materiale Corpo base
plastica
D=Filettatura
M8
A
26-29
B1
10,2
Codice UNSPSC
31161617
Compatibile con elemento di serraggio misura
1
Coppia di serraggio della vite C1 Nm
10
L
45
N. ISO
06 B-2
X
74
Y
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Cursore in plastica Vesconite®.
Vite e dado in acciaio.
Versione
Vite ISO 4017, classe di resistenza 8.8, zincata.
Dado ISO 4035, classe di resistenza 8, zincato.
Nota
Per il tensionamento di catene a rulli. Il kit di pattini tendicatena può essere combinato con tutti gli elementi di serraggio per formare un tendicatena pronto per il montaggio. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.

La velocità massima della catena con funzionamento continuo non deve superare 1,5 m/sec.
Range di temperatura
Da -40 °C a +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche