IT
Choose your Language
Denominazione
Albero di guida di precisione
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
temprato e rettificato
D=Diametro
20h6
L=Lunghezza
1000
Chiave in acciaio
1.4034
Codice UNSPSC
31171502
Durezza della superficie HRC
51 - 55
L max.
4000
Profondità di tempra max.
1,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio 1.1213.
Acciaio inox 1.4034.
Acciaio inox 1.4112.

Versione
Acciaio, rettificato.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.

Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Nota
Il valore superficiale ottenuto con il procedimento di indurimento induttivo garantisce una elevata resistenza superficiale all'usura.
Su richiesta
Lavorazione delle estremità e superfici di rivestimento cilindriche secondo le indicazioni dei clienti.
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Nota disegno
1) smussato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought