IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità a cuscinetti lineari pronte per il montaggio comprendono un alloggiamento di alluminio estruso, boccole di guida a sfere autoallineanti 21510 e guarnizione su entrambi i lati. Fissaggio della boccola nell'alloggiamento con anelli elastici DIN 472.

Tolleranza albero socnisgliata: h6.

Indicazioni di carico secondo le specifichedella boccola di guida a sfere (x2).
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti a sfere lineari riportati in questo catalogo.
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Albero guida di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche