IT
Choose your Language
Denominazione
Unità a cuscinetti lineari
Versione 1
Quadro
Versione 2
Aperto
Materiale Corpo base
alluminio
D=Diametro interno
50
A
280
Codice UNSPSC
31171511
D1
75
D2
13,5
D3
20
E
250
E1
152
H
93
H1
55
H2
34
H3
12,6
H4
40
H5
52,5
M
M16
W
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, quattro cuscinetti a sfere lineari autoallineanti 21510 e da tenute su entrambi i lati. I cuscinetti sono fissati nell'alloggiamento con delle viti cilindriche.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare (x4).
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti a sfere lineari riportati in questo catalogo.
Nota disegno
1) Foro di centraggio
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Alberi di precisione 21590 o 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought