IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con cursore interno
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Colore Corpo base
argento
B=Larghezza
16
H=Altezza
6
L=Lunghezza
150
S1=Slitta
39
C0Y N
49
C0Z N
18
Codice UNSPSC
31171514
Corsa S
96
Dimensioni
16
L1
7,5
L2
63
L3
126
L4
10
L5
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Guide in alluminio.
Gabbia a sfere e sfere in acciaio.
Versione
Guide anodizzate argento.
Gabbia a sfere zincata.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Cuscinetto a sfere lineare composto da una guida e da un cursore che scorre all'interno della gabbia a sfere nella guida. La posizione di montaggio deve essere preferibilmente verticale.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.

I fermi interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere l'uso di fermi esterni.

L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti del cuscinetto a sfere lineare.

Viti consigliate: M 2,5.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 2,2 mm.
Range di temperatura
Da 5 °C a 35 °C
Nota disegno
1) Le guide con lunghezza 70 mm non hanno fori
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche