IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare tan
Versione 1
con gabbia in plastica
Versione 2
chiuso
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
D1=Diametro esterno
22
D=Diametro interno
12
L=Lunghezza
61
Capacità di carico dinamica N
830
Capacità di carico statica N
1600
Codice UNSPSC
31171510
Coppia Nm
11,7
D2
21
L1
45,8
L2
1,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
I cuscinetti a sfere lineari tandem sono
cuscinetti lineari standard di lunghezza doppia. Un cuscinetto lineare tandem può essere impiegato in sostituzione di due cuscinetti lineari standard. Si raggiunge così una maggiore precisione con una minore complessità costruttiva.
Materiale
Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di plastica.
Sfere in acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari sono conformi alla serie 3 secondo la norma ISO 10285 e sono dotati di guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di una gabbia di plastica. Questa garantisce un funzionamento silenzioso e ottime caratteristiche di scorrimento.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche