Tavola di guida di precisione su cuscinetti a rulli ghisa grigia 21034-075130
- Supporto della slitta in modelli prismatici temprati e rettificati
- Concepito per carichi dinamici e statici fino a 1284 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 10 a 105 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
Unità di vendita
634,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida di precisione
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
75
L=Lunghezza piastra
130
A
32
B1
74,5
C
25
Codice UNSPSC
31171508
D
21
E
62
E1
62
F
N
895
H
10,5
I
23
M
M5
Mx
Nm
29
My
Nm
33
Mz
Nm
42
N
M5
TA
4
TI
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
rettificato.
Nota
Come opzione è possibile offrire un serraggio che agisca ad accoppiamento di forza sull'angolo laterale senza caricare la geometria delle guide.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
Su richiesta possono essere consegnate slitte a croce.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
Su richiesta possono essere consegnate slitte a croce.
TI = n. di fori di montaggio E/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.