Tavola di guida di precisione con vite micrometrica ghisa grigia 21040-040045
- Vite micrometrica con graduazione di 0,02 mm
- Concepito per carichi dinamici e statici fino a 1130 N
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 10 a 150 mm
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
Verkaufseinheit
765,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Denominazione
Tavola di guida di precisione
Versione 1
con vite micrometrica
Versione 2
su cuscinetti a rulli
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
40
L=Lunghezza piastra
45
A
20
B1
39,5
C
10
Codice UNSPSC
31171508
D
13
E
30
E1
15*
F
N
183
H
6,5
I
13
L1
30
M
M3
Mandrino
M5x0,5
Mx
Nm
1
My
Nm
3
Mz
Nm
2
N
M3
O
12
R
3
T
16
TA
4
TI
4
U2
25
Z
15x1
Z1
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Materiale
GJL 250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Tavola di guida disponibile su richiesta in alluminio.
La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. è di 0,01 mm nella versione 21040-040045. Altre graduazioni su richiesta.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
* distanza dei fori di fissaggio nella parte esterna = 25 mm.
La gradazione della scala sulla ruota micrometrica è pari a 0,02 mm. è di 0,01 mm nella versione 21040-040045. Altre graduazioni su richiesta.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
* distanza dei fori di fissaggio nella parte esterna = 25 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.