Tavola di guida di precisione su cuscinetti a rulli ghisa grigia 21064-075080
- Supporto della slitta in modelli prismatici temprati e rettificati
- Concepito per carichi dinamici e statici fino a 1730 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 10 a 105 mm
- Fori di centratura
Unità di vendita
433,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola di guida di precisione
Versione 1
su cuscinetti a rulli
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
75
L=Lunghezza piastra
80
A
32
A1
20
A2
23
B1
74,5
C
15
Codice UNSPSC
31171508
D1
10
D2
M5
D3
5,3
D4
10
E
62
E1
62
E2
25
E3
50
F
N
650
M
M5
M1
M4
Mx
Nm
10
My
Nm
18
Mz
Nm
15
P
2,1
P1
4,1
T1
0,02
T2
0,02
TA
E/E1
4
TA
E2
4
TI
E/E1
4
TI
E2
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
EN-GJL-250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Queste tavole di guida di precisione a rulli vengono impiegate nella costruzione di macchine e attrezzi, nella tecnica di misurazione, negli strumenti ottici e nella meccanica di precisione.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per una durata prevista di 1 milione di cicli.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Su richiesta sono disponibili anche slitte a croce.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
F = capacità di carico con condizione di carico dinamica o statica.
TI E/E1 = n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte interna.
TA E/E1= n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte esterna.
TI E2 = n. di fori di montaggio E2/D1 nella parte interna.
TI E2 = n. di fori di fissaggio E2/D1 nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per una durata prevista di 1 milione di cicli.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Su richiesta sono disponibili anche slitte a croce.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
F = capacità di carico con condizione di carico dinamica o statica.
TI E/E1 = n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte interna.
TA E/E1= n. di fori di montaggio E/E1/M nella parte esterna.
TI E2 = n. di fori di montaggio E2/D1 nella parte interna.
TI E2 = n. di fori di fissaggio E2/D1 nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.