Materiale
Corpi base e piastre flangia EN AW-5754. Alberi guida in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato duro.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpi base e piastre flangia EN AW-5754. Alberi guida in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato duro.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Piastre flangiate anodizzate.
Alberi guida temprati.
Nota
Moduli lineari pneumatici privi di manutenzione con tre alberi in acciaio di precisione e boccole di centratura a sfera con estrattore. Azionamento mediante cilindri a doppio effetto. Tutti i filetti per fissaggio sono provvisti di inserti filettati. Gli ammortizzatori e gli interruttori di prossimità disponibili come accessori sono montabili all'interno (nessun angolo sporgente). Riproducibilità al 100% grazie alla struttura a innesto. Sono possibili combinazioni in tutte le dimensioni e varianti di corsa senza piastre di adattamento.
È possibile realizzare un'accuratezza di ripetizione di ±0,01 mm. Le indicazioni di carico si applicano per slitte centrali.
È possibile realizzare un'accuratezza di ripetizione di ±0,01 mm. Le indicazioni di carico si applicano per slitte centrali.
Range di temperatura
Da +5 °C a +80 °C
Su richiesta
Disponibile con bussola di serraggio per assicurare la posizione.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.