IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra di adattamento
Materiale Corpo base
alluminio
B=Larghezza
90
A
69,6
Codice UNSPSC
31161705
D
40
D1
73
D2
52
D3
5
D4
6,6
Dimensioni
80
L
8
L1
1,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Le piastre di adattamento sono necessarie per montare l'ingranaggio epicicloidale. Il montaggio avviene tra l'ingranaggio epicicloidale e il kit di montaggio del motore.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche