Dado esagonale modello pesante acciaio brunito 07210-03-11A5
Unità di vendita
1,29 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Versione 1
modello pesante
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
1/2-13
Codice UNSPSC
31161513
E in pollici
1.010
H in pollici
0.484
SW in pollici
0.875
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
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.