Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Show more
Show less
Volant moleté avec poignée forme H, sans vis de serrage - inch
from
10,25 €
plus sales tax
plus shipping costs
Rotelle zigrinate con impugnatura, Forma M, con foro trasversale e perno filettato - inch
from
12,56 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Nota disegno
Forma H: senza foro trasversale
Forma M: con foro trasversale e perno filettato
Forma M: con foro trasversale e perno filettato