Volantino Filettatura interna resina termoindurente 06830-831A6
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Modello: filettatura interna
- lucidatura a specchio
Unità di vendita
16,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Versione 1
Filettatura interna
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
D1=Diametro esterno
83
D2=D2 (inch)
5/8-11
L3=Altezza
40
Codice UNSPSC
31162802
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28
Descrizione
Materiale
Volantino in resina termoindurente PF 31. Boccola in acciaio, brunito.
Versione
Finitura lucida, colore nero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.