Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Mostra di più
Mostra di meno
Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma D, filettatura allargata - inch
da
9,97 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma E, foro cieco filettato - inch
da
9,97 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma L, filettatura esterna - inch
da
12,25 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale
Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota disegno
Forma D: filettatura interna passante
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: filettatura esterna
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: filettatura esterna