EN
Choose your language
Designation
Star grip
Version 1
with safety cable
DIN
similar to DIN 6336
Form
LS
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
25
L=thread length
20
Colour Cap
light grey RAL 7035
D8
18
H3
13
H5
31
H5 max.
31
L1
181
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Materiale

Pomello a lobi in resina termoplastica, bussola o spina filettata in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Nastro di fissaggio di TPU elastico.

Versione
Boccola e/o gambo filettato non trattati.
Nota
Con il nastro di fissaggio il pomello a lobi può essere fissato direttamente su un corpo base.
Il pomello a lobi rimane nelle immediate vicinanze dell‘oggetto.
In questo modo il montaggio/ lo smontaggio del pomello può essere eseguito più facilmente e in modo piu sicuro.
Montaggio
Eseguire il montaggio con il nastro non in tensione.
Prestare attenzione all'avvitamento/svitamento.
Nota disegno
Forma LS: filettatura esterna
Accessory
The safety cable is also available as an accessory, see K0743.04190.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought