Materiale
Acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Versione
rettificato e lucidato.
Show more
Show less
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro continuo - inch
from
9,43 €
plus sales tax
plus shipping costs
Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma C, foro cieco - inch
from
10,51 €
plus sales tax
plus shipping costs
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma D, filettatura forata - inch
from
11,64 €
plus sales tax
plus shipping costs
Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma E, foro cieco filettato - inch
from
11,64 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Versione
rettificato e lucidato.
Nota
Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.
Su richiesta
Pomelli a croce in acciaio inox con filettatura esterna.
Nota disegno
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato