IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello zigrinato
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
21
D=Filettatura (inch)
10-32
H=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
20
Colore coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
14
D3
19
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche