IT
Choose your Language
Benennung
Rändelknopf
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
21
D=Filettatura (inch)
10-32
H=Höhe
22
L=Gewindelänge
10
Colore coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
14
D3
19
Gewindeart
Außengewinde
Größe
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche