DE
Choose your Language
Benennung
Rändelrad
Form
L
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
63
D=Gewinde (inch)
1/2-13
H=Höhe
41
L=Gewindelänge
60
D2
22
Farbe Deckel
verkehrsrot RAL 3020
Gewindeart
Außengewinde
Größe
3
H1
17
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
Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Gewindebolzen aus Stahl 5.8.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Zeichnungshinweis
Form L: Außengewinde
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche