IT
Choose your Language
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
K
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H=Altezza
41
T=Altezza di filettatura
14
Codice UNSPSC
31162804
Colore coperchio
rosso traffico RAL 3020
D2
22
Dimensioni
3
H1
17
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota disegno
Forma K: boccola filettata, con coperchio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche