Materiale
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Leva di serraggio Termoplastica PPA (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Leva di serraggio Termoplastica PPA (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Leva di serraggio grigio-nera RAL7021.
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Leva di serraggio grigio-nera RAL7021.
Mostra di più
Mostra di meno
Spine di posizione in acciaio leva eccentrica in plastica - inch
da
13,92 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Spine di posizione in acciaio leva eccentrica in plastica e controdado - inch
da
14,10 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Materiale
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Leva di serraggio Termoplastica PPA (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Leva di serraggio Termoplastica PPA (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Leva di serraggio grigio-nera RAL7021.
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Leva di serraggio grigio-nera RAL7021.
Range di temperatura
Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi
Comando semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alte temperature.
Con funzione di arresto integrata.
Adatto per applicazioni ad alte temperature.
Con funzione di arresto integrata.
Su richiesta
Versioni speciali.
Nota disegno
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Forma B: con controdado
Accessory
Anelli distanziatori 03089
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento 03099-50
Supporti per spine a leva 03099
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento 03099-50
Supporti per spine a leva 03099