Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio inox 1.4016.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Sistema schermato.
Nel magnete con diametro D=16 mm, lo strato separatore non magnetico è costituito, per ragioni tecniche, da un traferro.
Nel magnete con diametro D=16 mm, lo strato separatore non magnetico è costituito, per ragioni tecniche, da un traferro.
Range di temperatura
max. 220 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.