Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione
Alloggiamento zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma A
da
3,73 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Magnete (magneti piatti) in NdFeB forma B
da
3,43 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Magneti (magneti piatti) in NdFeB forma C
da
4,26 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico NdFeB.
Nucleo magnetico NdFeB.
Versione
Alloggiamento zincato.
Nota
Sistema schermato. Con il materiale magnetico permanente NdFeB la forza adesiva aumenta di circa il 10-20 % rispetto al SmCo.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Nota disegno
1) Superficie di contatto