IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
I riscontri per magneti vengono utilizzati su materiali non magnetici. Fungono da superficie di adesione, garantendo un fissaggio duraturo dei magneti in diverse applicazioni.
Materiale
Acciaio.
Versione
verniciato in bianco.
Superficie di contatto zincata.
Nota
La superficie di contatto autoadesiva è realizzata in schiuma di polietilene, che la rende molto resistente allo strappo e le conferisce un elevato potere adesivo.
Prima dell'applicazione, pulire accuratamente la superficie eliminando polvere e sporco.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche