Magnete tondo NdFeB 09067-11-20
- Elementi di fissaggio flessibili, facilmente rimovibili ad accoppiamento di forze
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti
- Temperatura fino a 150 °C
- Montaggio: inserimento a pressione, avvitamento o incollaggio
- Sistema schermato
Unità di vendita
11,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Magnete
Versione 1
tondo
Versione 2
con superficie adesiva lavorabile
Materiale
Corpo base
NdFeB
Superficie
componente
rettificato
D=Diametro esterno
20
H=Altezza
25
Classe di pericolo
classe di merci pericolose 9
Distanza da
pareti di ferro
mm
4
Forza di adesione
N
173
Forza di adesione
con H2 max.
N
235
H1
5
H2
7
N. UN
2807
Sistema di fissaggio
senza
Temperatura*
max. °C
150
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
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
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Nota
Modello liscio, sistema schermato. I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.
I magneti cilindrici possono essere ridotti o lavorati delle misure ”H1 e H2”.
I magneti cilindrici possono essere ridotti o lavorati delle misure ”H1 e H2”.
Range di temperatura
max. 150 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.