DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Materiale
Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico NdFeB (neodimio).
Versione
Alloggiamento liscio.
Nota
Modello liscio, sistema schermato.
I magneti cilindrici in neodimio non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici.

Diametro ”D” rettificato con tolleranza di accoppiamento h6.

I magneti cilindrici di forma A possono essere ridotti della misura ”H1” senza riduzione della forza di adesione.
Range di temperatura
max. 80 °C.
Montaggio
I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.
Nota disegno
1) Superficie di contatto

Andere Kunden kauften auch