DE
Choose your Language
Benennung
Druckschraube
Produkttyp
mit Bolzen
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert
Material Komponente
POM
D=Gewinde
M6
L=Länge
26,3
SW=Schlüsselweite
3
D1
3,5
Festigkeitsklasse
10.9
Gewindeart
Außengewinde
L3
1,7
UNSPSC Code
27111704
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
Beschreibung

Werkstoff
Schraube Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10.9.
Bolzen Messing oder POM.
Ausführung
Schraube brüniert.
Hinweis
Druckschrauben eignen sich besonders zum schonenden Klemmen oder Andrücken von Gewindespindeln, Achsen, Wellen und oberflächenbehandelten Teilen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche