Materiale
Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Sfera temprata, non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form A
da
2,42 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Kugeldruckschrauben ohne Kopf mit Feingewinde Form B
da
4,44 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Sfera temprata, non trattata.
Nota
La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa delle viti di pressione a sfera.
La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa delle viti di pressione a sfera.
Nota disegno
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Forma B: con sfera spianata