{"product":{"productId":"agid.31716","price":2.68,"name":"Viti di pressione a sfera con testa"},"currency":"EUR"}
Materiale
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Sfera temprata, lucida.
Mostra di più
Mostra di meno
Viti di pressione a sfera con testa Forma A, con sfera piena
da
2,68 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di pressione a sfera con testa Forma B, con sfera spianata
da
3,59 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di pressione a sfera con testa Forma F, con sfera spianata, zigrinata
da
17,74 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di pressione a sfera con testa Forma BV, sfera spianata con spina antitorsione
da
10,37 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di pressione a sfera con testa Forma FV, sfera spianata, zigrinate, con spina antitorsione
da
19,75 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Vite in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione
Vite classe di resistenza di almeno 10.9, colore nero.
Sfera temprata, lucida.
Sfera temprata, lucida.
Nota
La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.
Nota disegno
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma F: con sfera spianata, zigrinata
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione
Forma B: con sfera spianata
Forma BV: sfera spianata con spina antitorsione
Forma F: con sfera spianata, zigrinata
Forma FV: sfera spianata, zigrinata con spina antitorsione