Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con sfera piena
da
4,07 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox Forma B, con sfera spianata
da
5,89 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La forma A con sfera piena si utilizza quando è richiesta una superficie di contatto pulita e lucidata.
Con le sfere appiattite Forma B e F è possibile bloccare, serrare o supportare superfici non complanari senza deformazioni, poiché la sfera montata in modo mobile si adatta fino a 9°.
Per evitare che la sfera possa ruotare di oltre 9°, è necessario scegliere le forme BV e FV con protezione antirotazione.
Con le sfere appiattite Forma B e F è possibile bloccare, serrare o supportare superfici non complanari senza deformazioni, poiché la sfera montata in modo mobile si adatta fino a 9°.
Per evitare che la sfera possa ruotare di oltre 9°, è necessario scegliere le forme BV e FV con protezione antirotazione.
Nota disegno
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Forma B: con sfera spianata