{"product":{"productId":"agid.4278","price":70.68,"name":"Anello di sollevamento autobloccante"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio.
Pulsante in alluminio.
Pulsante in alluminio.
Versione
Acciaio trattato con fosfato di manganese.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Pulsante in alluminio.
Pulsante in alluminio.
Versione
Acciaio trattato con fosfato di manganese.
Nota
Gli anelli di sollevamento con sfera sono elementi di trasporto facili e veloci da usare e sono dotati di un grillo mobile.
L'azionamento a pulsante consente di sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Protezione contro la corrosione.
Certificazione TÜV.
I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.
L'azionamento a pulsante consente di sbloccare le sfere. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.
Protezione contro la corrosione.
Certificazione TÜV.
I dati X mini., F1, F2 e F3 sono stati verificati secondo la norma DIN EN 13155 e il carico di prova corrisponde al triplo del carico nominale.
Range di temperatura
max. +250 °C.
Accessory
Bussole portamaschi 07781.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.